Publikovat produkty
Motive® Horizontal Cable Manager

Motive® Horizontal Cable Manager

Motive® Horizontal Cable Manager complements the styling of the Motive Vertical Cable Manager and provides a dedicated horizontal pathway to organize and store cables above patch panels and network switches.

Features include:

  • Contoured, snap-on front door opens up or down
  • T-shaped cable guides organize patch cords and jumper cords
  • Rounded edges on the cable guides protect cables as they enter and exit the storage space
  • Two chassis styles are available: solid chassis for thermal isolation; open chassis with pass-through cable ports to allow patch cords to pass front-to-rear
  • Available in four heights, one width and one depth
  • Tool-less snap-together assembly is simple and quick

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamotive_horizontal
  • Skupina výrobkůCable Trays and Horizontal Racks
  • Skupina produktůCable Pathway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Klasifikace IFCSegment kabelu
  • Název UNSPSCNetwork cable
  • Kód UNSPSC26121609
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 11
  • Název OmniClassHorizontal Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution