Publikovat produkty
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Skupina výrobkůTub & Shower Fittings
  • Skupina produktů150 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures