Publikovat produkty
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 3502 4
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer with hot water adjustment limit stop (up to 85% / 95% of available hot water)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3502-4e2805abcp--metering-faucet
  • Skupina výrobkůMetering Faucets
  • Skupina produktů3502-4 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets