Publikovat produkty
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 436
  • Finish: Matte black
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota436-abmb--manual-sink-faucet
  • Skupina výrobkůManual Sink Faucets
  • Skupina produktů436 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets