Publikovat produkty
Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP

Retrofit Emergency Eyewash with Faucet, 8450-ABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8450-abcp--eyewash-with-faucet
  • Skupina výrobkůSafety Fittings
  • Skupina produktů8400 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets