Publikovat produkty
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Skupina výrobkůSafety Fittings
  • Skupina produktů8400 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets