Publikovat produkty
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)
  • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E3JKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota895-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Skupina výrobkůManual Sink Faucets
  • Skupina produktů895 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets