Publikovat produkty
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11E-16ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 80
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Includes optional user-adjustable temperature control. Pre-assembled with concealed internal temperature control mixer.
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Includes 6-volt lithium CRP2 battery
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotae80-a11e-16abcpt--touchless-faucet
  • Skupina výrobkůTouchless Faucets
  • Skupina produktůE-Tronic® 80
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets