Publikovat produkty
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-31ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-31ABCP

EQ® Arc compact touchless faucet with advanced electronics

  • EQ® Arc spout, polished chrome (EQArc)
  • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating spray outlet, 0.5 GPM (243.145.AB.1)
  • Wall-mounted plug-in transformer for EQ®, ELR, and EVR Series electronic faucets (EQ-003JKNF)
  • EQ® control box assembly for pre-mixed water (EQ-31KJKABNF)
  • Single-hole
  • 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Includes plug-in AC transformer
  • Single supply for tempered water; flexible supply hose included
  • Polished chrome
  • Weight: 4.925 lb
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeq-r11a-31abcp--touchless-faucet
  • Skupina výrobkůTouchless Faucets
  • Skupina produktůEQ Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets