Publikovat produkty
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotash-pb1-00-031--tub-and-shower-fitting
  • Skupina výrobkůTub & Shower Fittings
  • Skupina produktůSH Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures