Publikovat produkty
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotash-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • Skupina výrobkůTub & Shower Fittings
  • Skupina produktůSH Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures