Publikovat produkty
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Specifikace
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Skupina výrobkůLED Video Walls
  • Skupina produktůCore Series III
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Popis Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Číslo OmniClass23-37 19 17
  • Název OmniClassVideo Walls