Publikovat produkty
UMC Multiple Entry Power Connection Box
UMC Multiple Entry Power Connection Box
    Chromalox

    UMC Multiple Entry Power Connection Box

    NEMA 4X rated junction box designed to connect two or three SRL, SRP, SRM/E and CWM cables to customer supplied power wiring. This kit provides water-resistant cable entry, enclosure support, terminal block and a water-resistant, corrosion-resistant wiring enclosure. In addition to splicing or teeing cables, this model can be used to provide power connection to up to three cables from one connection kit. A pipe strap (PS series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2”.

    Kit Dimensions: 9.78"H x 8.69"W x 3.6"D

    Kit Includes:

    • 1 Junction box with din rail and terminal block
    • 1 Compression fitting
    • 1 Locknut
    • 3 Silicone termination boots
    • 1 Pipe standoff
    • 1 O-ring
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet
    • 1 Self-regulating cable grommet insert
    • 1 Constant wattage cable grommet insert
    Specifikace
      • NEMA 4X
      • Entry for up to 3 Cables
      • Power, Splice, or Tee Connection
      • 3/4” Conduit Hub Opening
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachromalox-umc-multiple-entry-power-connection-box
    • Skupina výrobkůIndustrial
    • Skupina produktůHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9.78
    • Šířka (palce)8.69
    • Hloubka (palce)3.6
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ovládací panely
    • Klasifikace IFCSvorková skříňka
    • Název UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Kód UNSPSC261216
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Popis Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Číslo OmniClass23-35 33 15
    • Název OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution