Publikovat produkty
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table

    Trio – Coffee Table

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(120 recenze)
    At first sight, Trio is a side table that consists of three transparent bowls overlapping one another. The opening of each bowl is covered with either a glass, metal or wood top. The shape of the bowl is suggested by a single curved line — seemingly a spectacular feat of balance, yet the result is surprisingly stable, with each shape secured to the others in two different points. This single-leg structure supports several table tops, contrasting with more traditional table designs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTrio-Coffee_Table
    • Skupina výrobkůLa Manufacture - Coffee Tables
    • Skupina produktůNendo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)339
    • Šířka (mm)847
    • Hloubka (mm)763
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa