Publikovat produkty
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display

    LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 14.9mm Even Bezel
    • Depth : 57.9mm / without logo, handle
    • Interface : DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Pixel Sensor / SD Card / USB


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacisco-lg-75-display-single
    • Skupina výrobkůVideo Conferencing
    • Skupina produktůTelePresence
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCVideoconferencing systems
    • Kód UNSPSC45111902
    • Kód Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Popis Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Kód CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Číslo OmniClass23-37 00 00
    • Název OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment