Publikovat produkty
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotambx_lumino
  • Skupina výrobkůWater Heaters
  • Skupina produktůelectrical instantaneous water heater
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-02-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)186
  • Hloubka (mm)87
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Název UNSPSCHeater elements
  • Kód UNSPSC40101830