Publikovat produkty
DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM
ClarkDietrich
Archivovány

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM

DEEP LEG DEFLECTION TRACK SYSTEM TRADITIONAL, SINGLE-TRACK DEFLECTION ASSEMBLY FOR CURTAIN-WALL FRAMING

This traditional assembly accommodates the deflection of floor beams or floor decks at the head of wall. The single long leg track assembly requires 1-1/2" cold-rolled channel and 1-1/2" x 1-1/2" 16-gauge EasyClip™ Clip Angles (U-Series™) installed continuously throughout the uppermost punch-outs to align the studs vertically within the plane of the wall. Deflection track details must be designed for the specific conditions of a building to accommodate the required deflection and end reactions of the studs. Deflection tracks cannot be used in axial load-bearing stud conditions or above continuous window spandrels.

Nonproprietary system.
Traditional framing components.
Requires U-Channel and clip angles.

For product data sheets with allowable lateral loads for all Deep Leg Track profiles, view the PDF submittals.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCD-DeepLeg
  • Skupina výrobkůInterior Framing
  • Skupina produktůHead-of-Wall Deflections Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Kotevní systémy
  • Klasifikace IFCKonstrukční člen
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 11
  • Název OmniClassStructural Frames