Publikovat produkty
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 z 5 hvězdiček4.9(13 recenze)

The original glassboards, Float and Depth are the modern version of the traditional whiteboard. Choose your mounting style and elevate any interior with our wall mounted glassboards. When inspiration strikes, make sure you have the perfect canvas to capture your creativity

Specifikace
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaglassboard_depth_face_based
  • Skupina výrobkůGlassboard
  • Skupina produktůDepth
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
  • Šířka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCGlass products
  • Kód UNSPSC301717
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Popis Uniclass 2015Whiteboards
  • Kód CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards
  • Číslo OmniClass23-19 11 19
  • Název OmniClassWriting Boards
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings