Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

M1

Číslo položky: cle-met-1
Výrobce: Clestra
Kategorie produktu: Internal partitions
Skupina produktu: Relocatable partitions
Hloubka (mm): 83
Datum publikování: 2015-11-26
Číslo vydání: 3
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Popis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Popis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Popis: Panel Partition Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject®