Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

M2

Číslo položky: cle-met-2
Výrobce: Clestra
Kategorie produktu: Internal partitions
Skupina produktu: Relocatable partitions
Hloubka (mm): 83
Datum publikování: 2016-06-01
Číslo vydání: 2
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Popis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Popis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Popis: Panel Partition Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject®