Publikovat produkty
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
SYNOPS
    Clestra

    SYNOPS

    Clestra's Synops range is a range of metal or glazed partitions which are made-to-measure, monobloc and movable.  Our clients can define the module, the floor to ceiling height, and the types and shapes of glazing to the exact millimeter to suit all types of interior layouts.

    Visit us www.clestra.com

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacle-syn-1
    • Skupina výrobkůInternal partitions
    • Skupina produktůRelocatable partitions
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2015-11-26
    • Číslo vydání3
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCPanels or paneling
    • Kód UNSPSC30161505

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie