Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SYNCHRONE

Číslo položky: cle-syn-2
Výrobce: Clestra
Kategorie produktu: Internal partitions
Skupina produktu: Relocatable partitions
Hloubka (mm): 83
Datum publikování: 2016-06-01
Číslo vydání: 2
Typ: Sestavit (několik objektů)
Stáhnout (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Stěny - Přepážky
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Popis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Popis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Popis: Panel Partition Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny