Publikovat produkty
Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

CLEVELAND, electric Steam kettle (boiling pan), Table Type, self-contained, tilting. 2/3 steam jacketed, type 304 Stainless Steel kettle and supports. Jacket rated at 50 psi (3.5 Bar) with Safety Valve, Permanently filled Steam Jacket, Splash Proof Solid State Temperature (±1° C) and Safety Control System in plug-in Module including L.E.D. indicators. Marine Lock. Optional Lift Off Cover, Hot & Cold Water Faucet and ST 28 Equipment Stand

As Featured On Amazon.com

Specifikace
  • Weight

    • 180 lb
    • 81.6 kg

    Power Input Type

    • Electric

    Primary Power Input

    • 208-240 V x 60 Hz x 3 PH
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCleveland-Range-KET-3-T-Table-Type-Electric-Steam-Kettle
  • Skupina výrobkůSteam Jacketed Kettles
  • Skupina produktůTable Top Models
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Název UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Kód UNSPSC52
  • Kód CSI MasterFormat 201411 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 21 13
  • Název OmniClassCommercial Food Cooking Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké