Publikovat produkty
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
    New innovation of ceramic coated steel roof that will help solve the problem of noise and heat. Beautiful, strong, durable, easy to install, economical and environmentally friendly. "Luxury, good looking, classy"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • Skupina výrobkůRoof
    • Skupina produktůCeramic Metal Roof
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-10-26
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)760
    • Hloubka (mm)1.55
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Číslo OmniClass23-13 39 17
    • Název OmniClassRoof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie