Publikovat produkty
BRIGHT 32
BRIGHT 32
    Co.E.M.

    BRIGHT 32

    BRIGHT32 is a 32mm diameter LED projector design to be installed in walls, ceiling or floors. It presents a aluminium boby.

    Specifikace
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   147lm (1W,CRI80) a 268lm (2W, CRI80);optics: 11°,15°,23°,38°,120°,ellittico;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,140Kg;dimensions: Ø32x54mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabright32
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůProjector
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)32
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring