Publikovat produkty
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    CLARIS is a recessed LED projector purposely design to be installed in false ceilings. The flush installation makes only the windows in PMMA visible.

    Specifikace
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;fininishing: white;14W (230Vac);total delivered flux:   1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,615Kg ;dimensions: 172x162x62mm;143x143mm;   

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclaris
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)162
    • Šířka (mm)172
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.615
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring