Publikovat produkty
CUBO
CUBO
    Co.E.M.

    CUBO

    CUBO is a LED square ceiling light with a body in aluminum and with free emission.

    Specifikace
    • Wall-mounted for indoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al ;3 power LED High Intensity;5,3W(230Vac), 4,4W (350mA);total delivered flux:   500lm (2700K), 605lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model); III (350mA);weight: 0,275Kg;dimensions: 100x100x53mm;  dimming using a dimmable power supply unit for 350mA version;

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacubo
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůWall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.275
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring