Publikovat produkty
DOTTO 110
Co.E.M.

DOTTO 110

DOTTO is a suspended LED projector with fix optics and an aluminum body. It is available with a diameter of 110mm.

Specifikace
  • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;4 power LED High Intensity;9,8W (230V), 4W (350mA), 8,5W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);parabolic reflector;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,235 Kg;dimensions: Ø110x80mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadotto110
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůSuspension
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-20
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.235
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring