Publikovat produkty
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Specifikace
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaerma
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůBollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring