Publikovat produkty
LINEA60
LINEA60
    Co.E.M.

    LINEA60

    LINEA60 is a lighting bar with a width of 60mm. It is installed in false ceiling.

    It is available in the following lenghts: 555mm, 855mm, 1055mm, 1555mm, 2055mm, 3055mm.

    Specifikace
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;finishing: anodized Al;120LED/m; from 20W to 120W (according to the length);total delivered flux:  from 2580lm to 10320lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 685gr (555mm version) to 2445gr (3055mm version);dimensions: W=60mm; H=46mm: L from 555mm to 3055mm;    

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinea60
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)46
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.685
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring