Publikovat produkty
OUTLED 32
OUTLED 32
    Co.E.M.

    OUTLED 32

    OUTLED32 is a 32 mm diameter recessed LED projector design to be installed in floors, walls or ceiling.

    Specifikace
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   140lm (1W,830) a 268lm (2W, 830);optics: 11°,15°,23°,32°, 120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,13Kg;dimensions: Ø50x54mm;Ø32; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM3232, CM3250;

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutled32
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-14
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring