Publikovat produkty
OUTLED 75
OUTLED 75
    Co.E.M.

    OUTLED 75

    OUTLED75 is a 75 mm diameter recessed LED projector design to be installed in floors, walls or ceiling.

    Specifikace
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   420lm (3W-3LED,830) a 770lm (6W-3LED, 830);optics: 11°,15°,23°,32°,56°, 120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutled75
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring