Publikovat produkty
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    PASSEGGIATA is a LED street light design to illuminate places such as gardens, rest areas, and public spaces.

    Specifikace
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in anodized aluminium, glass;finishing: anodized Al;n.24 LED high intensity;54W (230Vac);total delivered lumens: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 5,3Kg;dimensions: 490x490x481mm;    

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapasseggiata
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůBollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)481
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring