Publikovat produkty
PLUS
PLUS
    Co.E.M.

    PLUS

    PLUS is a multi-chip LED projector with a diameter of 140mm designed to be installed on electrified tracks.

    Specifikace
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al; black;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 11°,18°,44°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;Peso: 1,33Kg;dimensions: 250x180x100mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 
       

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplus
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůProjector
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring