Publikovat produkty
VIA53
VIA53
    Co.E.M.

    VIA53

    VIA is a clean recessed LED spotlight design to be installed in 503 and 506 boxes.

    Specifikace
    • Recessed for outdoorapplication;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.12 LED Middle Intensity;6W (24Vdc), 6W(350mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    570lm(2700,CRI80,24Vdc), 670lm(3000,CRI80,24Vdc), 700lm(4000,CRI80,24Vdc),  780lm(2700,CRI80,350mA), 910lm(3000,CRI80,350mA), 950lm(4000,CRI80,350mA);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,240Kg;dimensions: 120x76x9,5mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVIA53
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůStep light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)9.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring