Publikovat produkty
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikace
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Skupina výrobkůGlass Hardware
  • Skupina produktůHydraulic hinge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)108
  • Šířka (mm)153.5
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.17
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 11 23
  • Název OmniClassAll Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors