Publikovat produkty
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB
Vaya Tube RGB

    Vaya Tube RGB

    Vaya Tube, RGB

    Vaya Tube is a reliable and cost effective direct view linear LED lighting fixture designed for dynamic lighting effects. Vaya Tube is ideal for exterior accent and contour lighting applications, as well as low-resolution graphics with a resolution of up to 150mm (6in) per pixel. Up to 24m (80ft) of fixtures can be connected per Control Module. Ethernet and DMX-512 control options make the product easy to use with Philips Color Kinetics or third-party DMX controllers.

    Key Features

    • Uniform band of light in 180° viewing angle
    • Slim profile & light weight
    • 150mm / 6inch pixel resolution: 8pixels/1.2m (4ft)
    • Up to 20 fixtures (1.2m/4ft) in two runs
    • KiNet & DMX-512 control
    Specifikace
    • Technologies Used
      RGB, 3-in-1 SMD

      Lens
      Translucent Cover Lens

      Environment
      IP66, Wet location listed, IK07

      Voltage
      24V DC

      Finish/Color
      UV-stabilized polycarbonate, dark grey finish (RAL7043)

      Regulatory Listings
      UL / cUL, FCC Class A, CE, CB, CQC, SAA, C-Tick

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVaya-Tube-RGB
    • Skupina výrobkůDirect View Outdoor
    • Skupina produktůColor Changing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring