Publikovat produkty
Allover Base
San Marco

Allover Base

ALLOVER BASE is a spreadable paste product specifically designed to create both an anchoring primer and textured, textured finishes on horizontal and vertical interior surfaces.
It provides high direct adhesion on substrates such as concrete, old resin floors, and tiles.
This product can be coloured using the tinting system.

Spojte se se značkou San Marco

Specifikace
  • Decorative primer/finish coating for continuous floors and walls - for the single-component allover system

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaallover-base
  • Skupina výrobkůDecorative products
  • Skupina produktůAllover
  • Datum zveřejnění2024-01-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems