Publikovat produkty
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    Spojte se se značkou San Marco

    Specifikace
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFenice
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůFenice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems