Publikovat produkty
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCC-791
    • Skupina výrobkůGlassFit
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Popis Uniclass 2015Handrail systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Severní Amerika Evropa Afrika