Publikovat produkty
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    The French balcony systems of the GlassFit Frame range are protection elements for the facade windows that do not limit eyesight. Unlike when using balconies with vertical bars or other decorative elements, you keep the landscape at sight. Their configuration made of a glass panel and its associated aluminium profiles allows letting natural light in the dwelling. Additionally, they have been designed to allow quick installation and tested to ensure maximum security and compliance with national and international regulations.

    Specifikace
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFB-10
    • Skupina výrobkůGlassFit
    • Skupina produktůFrame
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Popis Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing