Publikovat produkty
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Specifikace
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSV-1702_Side
    • Skupina výrobkůGlassFit
    • Skupina produktůFlow
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Popis Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing