Publikovat produkty
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    The GlassFit SV-1704 Side system creates a feeling of unlimited continuity due to the combination of glass panels and aluminium profile installed on the outer edge of the floor. Thanks to its design, it allows the possibility of greater screeds and the installation of the TC-01 finish for ventilated facades. It therefore becomes the perfect solution for both private use projects and for public areas.

    Specifikace
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSV-1704_Side
    • Skupina výrobkůGlassFit
    • Skupina produktůFlow
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Popis Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing