Publikovat produkty
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    A matching fixed position chair in the same style as the movable ComforTek chairs which allow one to move a seated person to and from a dining or other table with ease.

    The Chair listed here is designed to match the movable chairs so the patient/person will feel comfortable sitting in the same styled of chair as other members at the table.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Specifikace
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůArmless
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-25 49 11 15
    • Název OmniClassGeriatric Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText