Publikovat produkty
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Propel high-density panels are designed to adapt and grow as your needs change. Like all Propel components, the panels are completely modular and interchangeable. They support 16-fiber connectivity and up to 144 LC-connected fibers per RU—giving you the flexibility and density to seamlessly advance to 400 Gb, 800 Gb and beyond.

Specifikace
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapropel-1RU-Panel
  • Skupina výrobkůCommunication and Data Processing Equipment
  • Skupina produktůPROPEL™ Panels
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2023-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)483
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPC/ABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
  • Čistá hmotnost (kg)5.38
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě