Publikovat produkty
6-WAY BRASS MOTORISED VALVE SINTESI SMART
Comparato

6-WAY BRASS MOTORISED VALVE SINTESI SMART

Comparato 6 way motorised valve with proportional control (voltage or current) for modern heating and cooling plants. Applications:

-4 pipe systems with automatic winter-summer changeover
-Control of radiant ceilings, fan coils and chilled beams

SINTESI SMART can be controlled by field bus in domotic systems of the latest generation.

Specifikace
  • Proportional control Voltage (0-10V or 2-10V) or Current (4-20mA or 0-20mA)

    Electrical supply 24V AC/DC

    Operating times: 30 - 60 - 120 sec for 90° rotation

    Electrical protection Class: IP54

    Voltage position feedback (2-10V)

    Fast push connection

    6-way ballvalve from ½" to ¾"

    Ball valve: brass

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSINTESI-SMART-6-WAY
  • Skupina výrobkůMotorised valves
  • Skupina produktůSINTESI
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC003270
  • Název ETIMSix-way control valve with electric servomotor
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves