Publikovat produkty
AS - Atmospheric Steam Distributor

AS - Atmospheric Steam Distributor

Condair's Atmospheric Steam Distributor allows for direct introduction of atmospheric steam into a duct system or Air Handling Unit. Atmospheric steam distributors are designed for use with NH, GS, SE series and RH residential humidifiers. All steam distributor tubes are made of stainless steel and adjustable for horizontal or vertical flow applications. An Integral condensate return allows for condensate produced at the distributor to be returned back to the humidifier or drained through a convenient floor drain.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacondair-usa-ca-as
  • Skupina výrobkůDistribution
  • Skupina produktůAtmospheric Steam Distributors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké