Publikovat produkty
KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)
30-pound Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontinentalgirbau-0014
  • Skupina výrobkůClothes Dryers
  • Skupina produktůExpressDry
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)76.25
  • Šířka (palce)31.5
  • Hloubka (palce)42.76
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (lb)544
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké