Publikovat produkty
REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

REM025 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The Continental 25-pound capacity REM-Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontinentalgirbau-rem025
  • Skupina výrobkůWasher-Extractors
  • Skupina produktůREM-Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)42.5
  • Šířka (palce)27
  • Hloubka (palce)29.9
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (lb)317
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000638
  • Název ETIMWashing machine
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Popis Uniclass 2015Front-loading washers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Číslo OmniClass23-21 41 41 11
  • Název OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké