Publikovat produkty
HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagirbau-hs6110
  • Skupina výrobkůWasher-Extractors
  • Skupina produktůHS-Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2068
  • Šířka (mm)1770
  • Hloubka (mm)1939
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)3756
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000638
  • Název ETIMWashing machine
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Popis Uniclass 2015Washer extractors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Číslo OmniClass23-21 41 41 11
  • Název OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké